- Artikel-Nr.:
- AE 5050455
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 300 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708402
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Tür, für AE, Farbe: grau, Stahlblech, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack