Tür für AE in Edelstahl

Artikel-Nr.: AE 5050486

Artikel-Nr.:
AE 5050486
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 240
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 380 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2 kg
Bruttogewicht
3 kg
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Tür, für AE in Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Edelstahl, Strichschliff, Korn 240