- Artikel-Nr.:
- AE 5050492
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 240
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 380 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708778
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Tür, für AE in Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Edelstahl, Strichschliff, Korn 240