- Artikel-Nr.:
- AE 5050502
- Material
- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 240
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11 kg
- Bruttogewicht
- 12 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708877
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Tür, für AE in Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Edelstahl, Strichschliff, Korn 240