- Artikel-Nummer:
- CS 5051.452
- Ausführung
- Mit Ausbruch für Outdoorklimagerät 1,5 kW
- Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 37 kg
- Bruttogewicht
- 38 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- Produktbeschreibung
- CS Toptec Türmodul mit Ausbruch für Outdoor-Klimagerät 1,5 kW