Ein Edelstahl-Schaltschrank überzeugt mit seiner Fertigung aus rostfreiem Stahl, seiner Robustheit und Langlebigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften findet er in vielen Wirtschaftsbereichen Anwendung, da er die empfindlichen Komponenten im Inneren zuverlässig schützt. Schauen Sie sich in unserem Sortiment aus Edelstahl-Schaltschränken um oder lesen Sie mehr über die besonderen Eigenschaften unserer Produkte.
Ein Edelstahl-Schaltschrank überzeugt durch seine Robustheit, Langlebigkeit und hygienischen Eigenschaften. Aufgrund dieser Eigenschaften findet er in vielen Wirtschaftsbereichen Anwendung, da er die empfindlichen Komponenten im Inneren zuverlässig schützt. Schauen Sie sich in unserem Sortiment aus Edelstahl-Schaltschränken um oder lesen Sie mehr über die besonderen Eigenschaften.
Materialeigenschaften: Schaltkasten Edelstahl, rostfreier Stahl
Edelstahl, oft als rostfreier Stahl bezeichnet, ist temperaturbeständig, hygienisch, wartungsarm und schützt durch die Chromoxidschicht auch vor Wasser.
Edelstahl ist ein Material, welches aus Stahl unter der Zugabe von Legierungszusätzen hergestellt wird. Oft wird Edelstahl in diesem Zusammenhang auch als rostfreier Stahl bezeichnet, um die positiven Eigenschaften hervorzuheben, was allerdings eine Vereinfachung ist . Dennoch birgt das fast gänzlich rostfreie Material viele Vorteile: Gehäuse aus Edelstahl erweisen sich als sehr temperaturbeständig, schweißbar, hygienisch und wartungsarm . Durch den hohen Chromanteil der Stahl-Legierung bildet sich eine Schicht aus Chromoxid an der Oberfläche, welche das Rosten verhindert und auch vor Wasser schützt.
Chromoxidschicht, Korrosionsschutz, Edelstahl Schaltschrank oder Edelstahl Verteilerschrank
Die Chromoxidschicht ist der zentrale Korrosionsschutz beim Edelstahl Schaltschrank, kleine Kratzer können sich durch erneute Oxidation selbst schließen. Wird diese Schicht beschädigt, setzen sich allerdings „Selbstheilungskräfte” in Gang, da das beschädigte Chrom wieder oxidiert und die Schutzschicht erneut herstellt. Das gilt allerdings nur bei kleineren Kratzern. Stärkere Beschädigungen, Dellen sowie Säuren und chlorhaltige Umgebungen können die Schicht dennoch derart schädigen, dass die Selbstheilung nicht funktioniert.
Kann Edelstahl rosten? Wasser, Feuchtigkeit, Flugrost
Wie eingangs erwähnt, ist die Bezeichnung „rostfreier Stahl” nicht ganz korrekt, da auch dieser unter gewissen Umständen rosten und korrodieren kann. Werden beispielsweise Beschädigungen an der Oberfläche durch andere Metalle verursacht ‒ zum Beispiel beim Anheben des Schaltschranks durch einen Gabelstapler ‒ und bleiben dabei Metallpartikel haften, können diese oxidieren . Auch bei der Übertragung von Metallpartikeln durch die Luft, die sich an der Edelstahl-Oberfläche festsetzen, kann in Kombination mit Sauerstoff, Feuchtigkeit oder gar Wasser Rost entstehen. Dieses Phänomen wird „Flugrost” genannt und kommt beim Funkenflug mit Metallpartikeln vor, wenn beispielsweise ein Stahlteil mit einem Trennschleifer bearbeitet wird.
Besondere Bedeutung der Reinigung bei Edelstahl
Um die Ablagerung nicht rostfreier Metallpartikel auf der Edelstahl-Oberfläche zu verhindern, helfen regelmäßige Reinigungen. Denn: Einerseits setzen sich Partikel auf glatten Oberflächen schwerer ab, andererseits werden bereits abgelagerte Rückstände durch das Reinigen entfernt.
Anwendungsbereiche: Edelstahl Schaltschrank, Edelstahl Gehäuse
Aufgrund seiner Materialeigenschaften ist Edelstahl heutzutage ein beliebter Werkstoff. So finden Edelstahl-Schaltschränke und Gehäuse unter anderem in der chemischen und Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie der Medizintechnik vermehrt Anwendung. Denn gerade in Bereichen, in denen Hygiene besonders wichtig ist, müssen Reinigungen ungehindert stattfinden können. Rittal bietet für solche Fälle beispielsweise Schaltschränke und Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl vom Typ 1.4301, auch V2A-Stahl genannt, an. Diese sind widerstandsfähig gegenüber Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf und schwachen Säuren. Noch beständiger gegenüber verschiedenen Einflussfaktoren wie etwa Salz und Säuren ist Edelstahl vom Typ 1.4404, auch als V4A-Stahl bezeichnet, welcher in herausfordernden Umgebungen eingesetzt werden kann. Selbstverständlich erhalten Sie auch diese Edelstahl-Variante bei Rittal.
Beschichtung: Klarlack, Pulverbeschichtung, Schaltkasten Edelstahl
Sind die Umgebungsbedingungen noch widriger, beispielsweise in salzhaltiger Umgebungsluft, können die Gehäuse mit einer zusätzlichen Schicht versehen werden. Als Lösung hierfür hat Rittal Edelstahlgehäuse mit Klarlack im Angebot, die die Edelstahloptik erhalten. Eine weitere Möglichkeit ist eine hochwertige Pulverbeschichtung in beliebigen Farben.
Ihr Edelstahl-Schaltschrank-System aus einer Hand von Rittal
Ein Edelstahl-Schaltschrank bietet Ihnen viele Vorzüge hinsichtlich Robustheit und Langlebigkeit. Beispielsweise bekommen Sie mit der Edelstahlkonstruktion des Basisschrank AX zuverlässigen Schutz in rauen Umgebungen für die empfindlichen Komponenten geboten. Dank unseres Baukasten-Systems können Sie sich die Bestandteile, die Sie für Ihr gesamtes Schaltschrank-System benötigen, ganz einfach zusammenstellen: Klemmengehäuse, Hygienic Design Gehäuse, Einzel- und Anreihschränke, Pultsysteme, PC-Schränke und weitere Produkte stehen Ihnen zur Auswahl.
Gerne beraten wir Sie in allen Belangen von der Konzeptionierung über die Montage, Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung.
Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!