Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste auch seitlich am Sockel-Eckstück montieren.
- Artikel-Nr.:
- VX 8660094
- Ausführung
- mit Bürstenleiste
- Material
- Sockel-Blende: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, selbstverlöschend - Farbe
- RAL 9005
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breite/Tiefe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Montagehinweis
- Zum Einbau in die Tiefe wird die optionale Blendenbefestigung benötigt.
- Nettogewicht
- 2,08 kg
- Bruttogewicht
- 2,108 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für Breite/Tiefe: 1000 mm
- Dokumentationen
- Produktpräsentationen
- Weiterführende Informationen