Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
- Artikel-Nr.:
- AX 2820410
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Tiefe: = 400 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,04 kg
- Bruttogewicht
- 1,054 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942530
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 400 mm
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail