Sockel-Elemente, seitlich für AX

Artikel-Nr.: AX 2830420

Sockel-Element zur Anbringung in der Tiefe und zur Stabilisierung des Sockels.

Artikel-Nr.:
AX 2830420
Ausführung
neue Ausführung
Produktbeschreibung
Sockel-Element zur Anbringung in der Tiefe und zur Stabilisierung des Sockels.
Material
Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Sockel-Elemente
2 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,9 kg
Bruttogewicht
3,945 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177037687
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
AX Sockel-Element, seitlich, Höhe: 200 mm, für Tiefe: 400 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail