Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.10.2018
- Artikel-Nr.:
- TS 7825803
- Ausführung
- Belüftet mit Designblende
- Produktbeschreibung
- Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
- Material
- Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
Abdeckkappen: RAL 7035 - Lieferumfang
- 2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 800 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,25 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302693
- ECLASS 8.0
- 27182003
Sockel-Elemente vorne u. hinten,
belüftet für DK-TS, RAL 7035
für Breite 800 mm
2 Sockel-Elemente, 4 Deckel, 4 Schrauben
und Käfigmuttern M12 zur Montage am Schrank
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035,
Deckel = Kunststoff
Abmessungen (B x H): 800 mm x 1000 mm
2 Sockel-Elemente, 4 Deckel, 4 Schrauben
und Käfigmuttern M12 zur Montage am Schrank
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035,
Deckel = Kunststoff
Abmessungen (B x H): 800 mm x 1000 mm