Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm Stahlblech, für TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Artikel-Nr.: TS 8602000
Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckst�cken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinf�hrung zweigeteilt.
Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
Der Artikel wird ersetzt durch:
Hier geht's zum Nachfolgeartikel
- Artikel-Nr.:
- TS 8602000
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.
- Material
- Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7022
Abdeckkappen: RAL 9005 - Lieferumfang
- 2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 1.000 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 9,1 kg
- Bruttogewicht
- 9,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208582
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm, RAL 7022, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung