Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.
- Artikel-Nr.:
- TS 8602200
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.
- Material
- Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7022
Abdeckkappen: RAL 9005 - Lieferumfang
- 2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 1.200 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 10,52 kg
- Bruttogewicht
- 11,358 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208599
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, RAL 7022, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung