Kabelrangierraum für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8600655

Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.

Artikel-Nr.:
TS 8600655
Produktbeschreibung
Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
1 Rahmen
2 Blenden vorne/hinten
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 500 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,08 kg
Bruttogewicht
10,611 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
45,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177487246
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 600x500 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail