Seitenwände für Kabelrangierraum TS, Stahlblech
- Artikel-Nr.:
- TS 8600520
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Tiefe: = 600 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,72 kg
- Bruttogewicht
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- TS Seitenwand, für Kabelrangierraum, für T: 600 mm
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA