- Artikel-Nummer:
- SZ 2892.000
- Nutzen
- Türenversatz aufgrund unebener Bodenverhältnisse kann korrigiert werden
- Einbau am aufgebauten Schrank, d. h. Nivellierung muss im Vorhinein nicht geplant werden
- Einsatzgebiete
- Ausgleich von Bodenunebenheiten am Aufstellort von max. 15 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Sockel-Blende Höhe
- = 200 mm
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 250 kg
- Justierwerkzeug
- Sechskantschlüssel SW 19
- Einbaumöglichkeiten
- Der Einbau erfolgt durch das Eckstück des Sockel-Elements
- Hinweis
- Tragfähigkeit des Untergrunds ist zu überprüfen
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Bruttogewicht
- 1,665 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
SZ Nivellier-Element, für H: 200 mm