Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 am Sockel-System VX.
- Artikel-Nr.:
- VX 8660130
- Ausführung
- für Doppel-Lenkrollen
- Produktbeschreibung
- Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 am Sockel-System VX.
- Material
- Stahlblech
- Gewicht/VE
- 0,876 kg
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Sockel-Blenden, seitlich werden immer dort benötigt, wo eine Doppel-Lenkrolle montiert wird
- In Verbindung mit Doppel-Lenkrollen beträgt die erlaubte Gesamtgewichtsbelastung 3000 N.
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Nettogewicht
- 0,872 kg
- Bruttogewicht
- 0,877 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Adapter, für Doppel-Lenkrolle, Stahlblech