Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Edelstahl.
- Artikel-Nr.:
- VX 8620400
- Produktbeschreibung
- Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech und Edelstahl.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- 2 Ausbauwinkel
2 Montagewinkel für Kabelabfangschiene
Inkl. Befestigungsmaterial - Für Sockel-Blende Höhe
- 100 mm
200 mm - Hinweis
- Für den Innenausbau an stehenden Sockel-Blenden
- An 90° gedrehten Sockel-Blenden wird der Ausbauwinkel nicht benötigt, da die Systemlochung der Sockel-Blenden in dieser Position direkt genutzt werden kann
- Gewicht/VE
- 0,232 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Bruttogewicht
- 0,232 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Ausbauwinkel, für Sockel Edelstahl, für Sockel-Blenden H: 100 / 200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel