- Artikel-Nummer:
- VX 5301.326
- Produktbeschreibung
- Der Montagewinkel dient dem Versatz und der Befestigung des Nivelliefußes unterhalb des Schrankrahmengerüstes in den Innenbereich, um den Nivellierfuß bequem vom Gehäuseinneren über den im Nivellierfußschaft integrierten Innensechsrundantrieb verstellen zu können.
- Lieferumfang
- 4 Nivellierfüße, M12 mit Innensechsrund-Antrieb TX30
4 Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- Max. zulässige statische Last: 6500 N je Nivellierfuß
- Nivellierbereich
- 30 ‐ 80 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Bruttogewicht
- 0,796 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
Nivellierfuß, M12, mit Innenverstellung, für VX IT, zum Ausgleich von Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten, inkl. Befestigungswinkel zum Versatz des Montageortes in den Innenbereich des Schrankes, für eine bequeme Bedienung von Innen über den integrierten Innensechsrund-Antrieb im Kopf des Nivellierfuß.