Nivellierfüße mit Schwingungsdämpfung.
- Artikel-Nr.:
- DK 7493230
- Produktbeschreibung
- Zur Schwingungsisolierung von Schränken und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Der Nivellierfuß besteht aus einem Teller aus verstärktem Polyamid und Schraube M12, verzinkt, mit Kugelgelenk-Pendelung sowie einer Gleitschutz- und Isolierplatte zur Entkopplung. Die Isolierplatte ist beständig gegen Wasser, Mineralöle, Benzin, alkalische und saure Lösungen, Salze, Seifenlauge und Reinigungsmittel. Geeignet auch für Spezialanwendungen wie z. B. Chemie- und Laborbereiche.
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 300 kg
- Abmessung
- Gewindelänge: 50 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Bruttogewicht
- 0,569 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- DK NIVELLIERFÜSSE M12 M. DÄMPFUNG, VE=4ST,BELASTUNG BIS 300 KG, Nivellierfüße M12, mit Schwingungsdämpfung, Gewindelänge 50 mm, SW 19, Tragkraft statisch 300 kg.