Zum einfachen Transport der Leergehäuse zum Einsatzort.
- Artikel-Nr.:
- VX 5301515
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Transport der Leergehäuse zum Einsatzort.
- Lieferumfang
- 4 Lenkrollen inkl. Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 58 mm
- Höhe (Hinweis)
- Gesamthöhe = Gehäusehöhe + 58 mm
- Montagehinweis
- Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein
- Belastbarkeit
- Max. statische Last: 2000 N je Rollensatz inkl. Gehäuse
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 3,2 kg
- Bruttogewicht
- 3,56 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Transport-Kit für VX Leerschränke, 4 Lenkrollen, 4 Befestigungswinkel, Inkl. Befestigungsmaterial
- Dokumentationen
- Anleitung