- Artikel-Nr.:
- VX 8001210
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
- Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
- Abmessung
- Breite: 490 mm
Tiefe: 75 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Bruttogewicht
- 0,76 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948655
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 600x75 mm