Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8001.211

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nummer:
VX 8001.211
Produktbeschreibung
Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung
Breite: 690 mm
Tiefe: 75 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,9 kg
Bruttogewicht
1 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177948662
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 800x75 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)