Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nr.: VX 8001217

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nr.:
VX 8001217
Produktbeschreibung
Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für eine Schrankhälfte
Abmessung
Breite: 540 mm
Tiefe: 175 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,3 kg
Bruttogewicht
1,47 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177948723
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1200x175 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)