Schiebeblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nr.: VX 8001241

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Artikel-Nr.:
VX 8001241
Produktbeschreibung
Für einen variablen Ausgleich im Bodenbereich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 690 mm
Tiefe: 115 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,06 kg
Bruttogewicht
1,16 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177948822
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schiebeblech, Breite x Tiefe: 800x115 mm