Zum Verschließen des Bodens.
- Artikel-Nr.:
- VX 5301330
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen des Bodens.
- Nutzen
- Großer Lochanteil zur Unterstützung der passiven Schrankbelüftung
- Einfacher Austausch der Filtermatte durch Einschub von oben
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech-Module, belüftet
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen
- Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,44 kg
- Bruttogewicht
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX IT Bodenblechmodul, belüftet, für Breite 600 mm, BxT 600x237,5 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Einlegezettel