Bodenblech, mehrteilig für DK-TS

Artikel-Nummer: TS 7825.382

Bodenblech, mehrteilig für DK-TS sind entsprechend der Schranktiefe beliebig kombinierbar.

Artikel-Nummer:
TS 7825.382
Produktbeschreibung
Beliebig kombinierbar.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
VE = 1 Satz Bodenbleche inkl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, inkl. Dichtungsband und Befestigungsmaterial.
Hinweis
Bei Maßvariante 800 x 800 mm ist zusätzlich das bereits im Lieferumfang der vormontierten Netzwerkschränke enthaltene Bodenblech zu verwenden.
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
5,18 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261
Bodenblech, mehrteilig für TS

Zum Auffüllen des Bodenrahmens der Gehäuseserie
TS8 /FR(i), mit
Bodenblechen sowie einem Schiebeblech mit
Gummiklemmprofil zur Kabeleinführung. Desweiteren
dient der Kit dem kombinierten Einsatz mit den
belüfteten Bodenblechmodulen und den Modulen zur
Kabeleinführung.

Abmessung: Für Schränke (BxT) 800 x 800 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt