Bodenblech, mehrteilig für CS New Basicgehäuse

Artikel-Nr.: CS 9785512

Zur Abdichtung der Bodenöffnung und zur Kabeleinführung

Artikel-Nr.:
CS 9785512
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
3,922 kg
Bruttogewicht
4,122 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177578920
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
CS BODENBLECHE, GETEILT, für NewBasic BxT 800 x 400 mm, Geteiltes Bodenblech für CS New Basicgehäuse, BxT 800 x 400 mm, zum kompletten Abdecken der Bodenöffnung. Die verschiebbaren, Bodenbleche können gegen Kabeleinführungsbleche für Tüllen