Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Artikel-Nummer: DK 7825.388

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für DK-TS, zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Artikel-Nummer:
DK 7825.388
Ausführung
Ausführung zur Kabeleinführung seitlich mit Gummiklemmprofil
Produktbeschreibung
Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Gummiklemmprofil. Durch die geteilte Ausführung kann das Bodenmodul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
Material
Stahlblech
Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, UL 94-HF1
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
inkl. Klemmteile
Hinweis
Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung
Tiefe: 237,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
Breite: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,42 kg
Bruttogewicht
2,62 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177597679
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bodenblech-Modul, zur seitlichen Kabeleinführung, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel
Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen Kabeleinführung im TS / FR(I)

Beidseitig Öffnungen zur Kabeleinführung, mit
Schiebeblechen abgedeckt, mit Gummiklemmprofilen zur
Abdichtung und Fixierung der eingeführten Kabel,
abnehmbare äußere Stege ermöglichen den einfachen
Ein- und Ausbau des Moduls bei bereits im Schrank
verlegten Kabeln.
Für Schrankbreite: ,,800 mm
Material:,,Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial