Bodenaufnahme für TS IT/TX

Artikel-Nr.: VX 5502501

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.

Artikel-Nr.:
VX 5502501
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.
Nutzen
Die Ausbauschiene ermöglicht eine unkomplizierte Integration der Bodenmodule VX/VX IT, innerhalb der Rahmengerüste der TS 8, TS IT, TX Baureihen und stellt somit eine Alternative zu den bisherigen TS Bodenmodulen dar
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Tiefe: = 800 mm
Hinweis
Eine Kombination mit den zerlegbaren Varianten der Baureihe TX CableNet ist aktuell nicht möglich.
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,337 kg
Zolltarifnummer
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeschreibung
Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 800 mm, für Bodenblechmodul VX
Dokumentationen
Kurzanleitung
VX Bodenaufnahme für TS/TX Art.-Nr. 5502501

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX
Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX.
Gehäusetiefe T: 800 mm,
für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Rittal GmbH & Co. KG