Bodenaufnahme für TS IT/TX

Artikel-Nr.: VX 5502502

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.

Artikel-Nr.:
VX 5502502
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.
Nutzen
Die Ausbauschiene ermöglicht eine unkomplizierte Integration der Bodenmodule VX/VX IT, innerhalb der Rahmengerüste der TS 8, TS IT, TX Baureihen und stellt somit eine Alternative zu den bisherigen TS Bodenmodulen dar
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Tiefe: = 1.000 mm
Hinweis
Eine Montage innerhalb der zerlegbaren Variante der TX CableNet ist möglich, indem zur Verschraubung der Eckverbindungen des Schrankgerüsts die Einsteckmuttern (M8) verwendet und nach erfolgter Verschraubung des Gerüstes die Bedienzungen der Einsteckmuttern abgebrochen werden, sodass eine plane Anlagefläche zur Montage der Bodenaufnahme bereitgestellt wird.
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,4 kg
Bruttogewicht
1,643 kg
Zolltarifnummer
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeschreibung
Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 1000 mm, für Bodenblechmodul VX
Dokumentationen
Kurzanleitung
VX Bodenaufnahme für TS/TX Art.-Nr. 5502502

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX
Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX.
Gehäusetiefe T: 1000 mm,
für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Rittal GmbH & Co. KG