- Artikel-Nummer:
- VX 8620.901
- Produktbeschreibung
- Teilt die Schrankbreite in zwei Bereiche. Somit können z. B. in 1200 mm breiten Schränken Montageplatten, Kabelabfangschienen oder Schwenkrahmen von 600 mm breiten Schränken eingebaut werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3 kg
- Bruttogewicht
- 3,04 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX Systemteilung, T: 600 mm