Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT

Artikel-Nummer: VX_IT 5301.270

Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.

Artikel-Nummer:
VX_IT 5301.270
Produktbeschreibung
Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden.
Nutzen
Einfach einschiebbar
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Schottwand
2 Abdeckkappen
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Montagehinweis
Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt
Hinweis
Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden
Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung
Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
27 kg
Bruttogewicht
27,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
104,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177954793
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Anleitung