- Artikel-Nr.:
 
- TS 8700060
 
- Nutzen
 
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement 
 
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe 
 
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche 
 
- Material
 
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm 
 
- Oberfläche
 
- Strichschliff, Korn 400 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Befestigungsmaterial 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: TS
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm  
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Grundmaterial
 
- Edelstahl 
 
- Verpackungseinheit
 
- 2 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 28,2 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 29,75 kg
 
- EAN
 
- 4028177300170 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182101 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, für HT: 2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301