Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl, für TS.
- Artikel-Nr.:
- TS 8700850
- Nutzen
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 500 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 11,116 kg
- Bruttogewicht
- 23,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, für HT: 1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS
Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am
Rahmen durch Aufhängehilfen.
Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch
Flachteilhalter mit Kontaktelementen.
Schutzart IP 55 nach EN 60 529 Optional kann die Seitenwand auch
scharniert ausgeführt werden, max. Öffnungswinkel 180°.
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche: Strichschliff, Korn 400
für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 500 mm
Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl 8700.850
Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am
Rahmen durch Aufhängehilfen.
Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch
Flachteilhalter mit Kontaktelementen.
Schutzart IP 55 nach EN 60 529 Optional kann die Seitenwand auch
scharniert ausgeführt werden, max. Öffnungswinkel 180°.
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche: Strichschliff, Korn 400
für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 500 mm
Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl 8700.850