Seitenwände, asymmetrisch für TS 8

Artikel-Nr.: TS 8126500

Seitenwände, asymmetrisch, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nr.:
TS 8126500
Produktbeschreibung
Die Alternative zur Standard-Seitenwand zur Verbesserung der Optik bei der Anreihung Rücken an Rücken, Rücken an Seite oder über Eck. Der mit Standard-Seitenwänden entstehende Spalt wird auf Normal-Maß reduziert. Beim TS Eckschrank ist eine Seitenwand, asymmetrisch, im Lieferumfang enthalten. Die Anzahl der benötigten zusätzlichen asymmetrischen Seitenwände ist abhängig von der gewählten Anreih-Variante.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
34 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177263710
ECLASS 8.0
27182101
Datenblätter
Technisches Datenblatt