Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7824086

Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nr.:
DK 7824086
Produktbeschreibung
Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 800 mm
Tiefe: 600 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
11,4 kg
Bruttogewicht
12,4 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177232303
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
DK Seitenwand, HxT: 800x600 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, abschließbar für DK TS 8

Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: H: 800 mm T: 600 mm

Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510