- Artikel-Nr.:
- DK 7831724
- Produktbeschreibung
- Zum Einschub, hängend, zwischen zwei Schränken. Mit jeweils 3 Bohrungen Ø 40 mm in allen 4 Eckbereichen zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Bohrungen mit beiliegenden Stufennippeln verschließbar. Zur Kabeldurchführung einfach Stufe entsprechend des gewünschten Querschnittes abschneiden.
- Material
- Schottwand: Stahlblech
Stufennippel: Kunststoff nach UL 94-HB
- Oberfläche
- Schottwand: verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. 12 Stufennippel Ø 40 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Hinweis
- Anreihverbinder TS 8800.490 verwenden. Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung. Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 33 kg
- Bruttogewicht
- 35 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
DK Schottwand, HxT: 2000x1200 mm, für TS, TS IT, geschlossen, Stahlblech, verzinkt