Seitenwand, verschraubbar für CS Toptec, anreihbar

Artikel-Nr.: CS 9781660

Doppelwandige, verschraubbare Seitenwand, inkl. Dachseitenteile.

Artikel-Nr.:
CS 9781660
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Seitenwände
Dachseitenteile
Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: CS Toptec anreihbar
Höhe: = 1.600 mm
Tiefe: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
34 kg
Bruttogewicht
43,5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177986084
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
CS Seitenwand, doppelwandig, für HT: 1600x600 mm, Aluminium AlMg3
Dokumentationen
Anleitung