Seitenwände, für TE 8000.
- Artikel-Nr.:
- TE 7888653
- Produktbeschreibung
- Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. 4 Vorreiberverschlüsse mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 25 kg
- Bruttogewicht
- 29,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- TE Seitenwand, HxT: 2000x1000 mm, IP 20, für TE 8000, Stahlblech, pulverbeschichtet
- Dokumentationen
- Anleitung
TE 8000 Seitenwand, abschließbar
Artikel TE 7888.653
Einteilige, steckbare, abschließbare Seitenwand, mit
Sicherheitsschließung
Nr. 3524 E. Schnellbefestigung durch einfaches Einstecken, Schließen und
Verriegeln.
Lieferumfang: 2 Seitenwände, mit. je 2 Sicherheitsschließungen
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Für Schrankmaße (BxH): 1000 x 2000 mm
Schutzart: IP 20, im Verbund
Artikelnummer: TE 7888.653
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Einteilige, steckbare, abschließbare Seitenwand, mit
Sicherheitsschließung
Nr. 3524 E. Schnellbefestigung durch einfaches Einstecken, Schließen und
Verriegeln.
Lieferumfang: 2 Seitenwände, mit. je 2 Sicherheitsschließungen
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Für Schrankmaße (BxH): 1000 x 2000 mm
Schutzart: IP 20, im Verbund
Artikelnummer: TE 7888.653
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG