- Artikel-Nr.:
 
- VX 8609202
 
- Produktbeschreibung
 
- Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. 
 
- Nutzen
 
- Die Trennwand kann auch hinten montiert werden. Somit können z. B. Frequenzumrichter zur Wärmeableitung mit den Kühlkörpern nach außen in eine Trennwand eingebaut und über eine Abdeckhaube geschützt/verblendet werden. 
 
- Material
 
- Stahlblech, 1,5 mm 
 
- Oberfläche
 
- Verzinkt 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Befestigungsmaterial 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: VX
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 600 mm  
- Einbaumöglichkeiten
 
- Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene 
 
- Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau 
 
- Montagehinweis
 
- Zur Anreihung in Kombination mit einer Trennwand wird die Anreihlasche innen 8617500 oder der Anreihverbinder außen 8617502 benötigt 
 
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 54 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 11,39 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 12,5 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177817760 
 
- ETIM 9
 
- EC002525 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182102 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
VX Trennwand, für HT: 1800x600 mm