Trennwand für VX

Artikel-Nr.: VX 8609204

Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.

Artikel-Nr.:
VX 8609204
Produktbeschreibung
Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.
Nutzen
Die Trennwand kann auch hinten montiert werden. Somit können z. B. Frequenzumrichter zur Wärmeableitung mit den Kühlkörpern nach außen in eine Trennwand eingebaut und über eine Abdeckhaube geschützt/verblendet werden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 500 mm
Einbaumöglichkeiten
Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene
Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau
Montagehinweis
Zur Anreihung in Kombination mit einer Trennwand wird die Anreihlasche innen 8617500 oder der Anreihverbinder außen 8617502 benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,5 kg
Bruttogewicht
10,75 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177817784
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeschreibung
VX Trennwand, für HT: 2000x500 mm
Dokumentationen
Einlegezettel