Trennwände für Modulplatten für VX

Artikel-Nr.: VX 8609.212

Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.

Artikel-Nr.:
VX 8609.212
Produktbeschreibung
Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.
Material
Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 500 mm
Anzahl Ausbrüche
10
Montagehinweis
Zur Anreihung in Kombination mit einer Trennwand wird die Anreihlasche innen 8617500 oder der Anreihverbinder außen 8617502 benötigt
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,224 kg
Bruttogewicht
7,604 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177817845
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeschreibung
VX Trennwand für Modulplatten, für HT: 2000x500 mm
Dokumentationen
Einlegezettel