- Artikel-Nr.:
- TS 8609160
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von nicht genutzten Ausbrüchen. Kann für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Bruttogewicht
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
TS Modulplatte, geschlossen