- Artikel-Nummer:
- SZ 2479.000
- Ausführung
- Für Reduzierung von 24 auf 16 Pole
- Produktbeschreibung
- Zur Verwendung von Steckverbindungen unterschiedlicher Polzahl.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,37 kg
- Bruttogewicht
- 0,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177024649
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Produktbeschreibung
-
SZ Adapter für Steckverbinder-Ausbrüche, für Reduzierung von 24 auf 16 Pole