Modulplatten mit Kabeltülle

Artikel-Nr.: SZ 8609390

Für Kabel von Ø 10 bis 65 mm. Die flexible Tülle passt sich dem Biegeradius der Kabel an.

Artikel-Nr.:
SZ 8609390
Ausführung
mit Kabeltülle
Produktbeschreibung
Für Kabel von Ø 10 bis 65 mm. Die flexible Tülle passt sich dem Biegeradius der Kabel an.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,139 kg
Bruttogewicht
1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
39173900
EAN
4028177576834
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
TS Modulplatte, mit Kabeltülle, für HT: 1800x400 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail