Nebentürverriegelung zum Einbau in Nebenschrank.
- Artikel-Nr.:
- TS 4911000
- Ausführung
- für eintürige Schränke
- Produktbeschreibung
- In Verbindung mit der Trennschalterhaube wird die UL 508 A auch für Anreih-Kombinationen erfüllt. Je nach Anreih-Kombination werden hierfür unterschiedliche Komponenten benötigt.
- Einbaumöglichkeiten
- Einbau in Nebenschrank
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,47 kg
- Bruttogewicht
- 0,531 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177113947
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- TS Nebentürverriegelung, für Türverriegelung für Anreih-Kombination, für eintürige Schränke
- Dokumentationen
- Anleitung