Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter der Firmen Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Artikel-Nr.:
- VX 8951020
- Produktbeschreibung
- Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter der Firmen Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Nutzen
- Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A
- In Verbindung mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen werden diese auch für Anreih-Kombinationen erfüllt
- Wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar. Dadurch können alle eintürigen Anreih-Schaltschränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten.
- In Verbindung mit dem integrierbaren Montageplatten-Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschrankes um bis zu 14 % vergrößert werden
- Zwei Ausbrüche für Betätigungshebel auf der Vorderseite für den Einbau auf unterschiedlichen Höhen
- Einsatzgebiete
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 und 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA für Type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA für Type 12
- Siemens: Bedienmechanismus mit Bowdenzug - Komplettbausätze
- 3VA9137-0CK12 für 3VA51 bis 125A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
- 3VA9137-0CK72 für 3VA51 bis 125A, Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
- 3VA9277-0CK12 für 3VA52/62 bis 250A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
- 3VA9277-0CK72 für 3VA52/62 bis 250A, Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
- 3VA9477-0CK12 für 3VA53/54/63/64 bis 600A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
- 3VA9477-0CK72 für 3VA53/54/63/64 bis 600A, Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
- Siemens: Tiefenvariabler Bedienmechanismus – Komplettbausätze
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.
- Abmessung
- Breite: 103 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 400 mm - Hinweis
- Montage der Haube nur an einem eintürigen Schrank mit Türrohrrahmen
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
- Schutzart NEMA
- NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14,2 kg
- Bruttogewicht
- 15,9 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921078
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- VX Trennschalterhaube, BHT: 103x1800x400 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail