Zur Anreihung zweier bestückter Schränke am vertikalen Schrankprofil. Durch die Fixierbolzen wird der Schrank, bei Höhen- oder Seitenversatz bis ±2 mm, in eine definierte Endposition gezogen.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800670
- Produktbeschreibung
- Zur Anreihung zweier bestückter Schränke am vertikalen Schrankprofil.
- Nutzen
- Durch die Fixierbolzen wird der Schrank, bei Höhen- oder Seitenversatz bis ±2 mm, in eine definierte Endposition gezogen
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- In die vertikale TS Lochung einhängen, sichern und beide Winkel mit beiliegenden Sechskantschrauben verbinden
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 1,89 kg
- Bruttogewicht
- 2,1 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- TS Anreihbefestigung, vertikal, für TS/TS
- Dokumentationen
- Einlegezettel