Anreihverbinder, horizontal für Montage Rücken an Rücken

Artikel-Nummer: TS 8800.170

Für die Montage Rücken an Rücken und den Zusammenbau vor Ort von Schränken mit Montageplatte in hinterster Einbauposition.

Artikel-Nummer:
TS 8800.170
Produktbeschreibung
Zweiteilig für den Zusammenbau vor Ort von Schränken mit Montageplatte in hinterster Einbauposition.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,052 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177317239
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Anreihverbinder, horizontal, für Montage Rücken/Rücken
Dokumentationen
Anleitung