Abdeckung Anreihung oben für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 8700.150

Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.

Artikel-Nummer:
TS 8700.150
Produktbeschreibung
Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Rücken an Rücken angereihten Schränken auch in der Breite montierbar.
Auch in Kombination mit Staubschutzleiste verwendbar.
Für andere Abmessungen einfach ablängbar
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Tiefe: = 500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,312 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177300149
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Abdeckung Anreihung oben, für T: 500 mm, Edelstahl, 1.4301
Dokumentationen
Einlegezettel